Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Novembre 2025

• Optimiser les processus grâce à la signalisation | item

• Connecteurs HV AEF | Mouser Electronics

• La fibre au service du signal | Nicomatic

• Délais garantis. | APEM

• Série TEC 6UI | Traco Power

• Sécurité des modèles IA | Infineon

Optimiser les processus grâce à la signalisation

Postes de travail, entrepôts, etc. : dans la production, des signaux clairs sont déterminants pour la sécurité et l'efficacité des processus. Le Whitepaper d'item vous montre comment la signalisation moderne facilite les processus et allège le travail des collaborateurs.

Connecteurs HV AEF item

Connecteurs HV AEF

Robustes et performants pour l’agriculture

Les connecteurs AEF de HARTING affichent des rendements de 200 A/800 V, une protection IP6K9K, et des cycles d’accouplement >3 000. Conçus pour les machines agricoles, ce sont des connecteurs à force de désaccouplement définie et aux extrémités surmoulées. Disponibles dès maintenant chez Mouser Electronics.

La fibre au service du signal

Pour les architectures à haut débit

L'augmentation des débits, la miniaturisation et le renforcement des contraintes EMI poussent les ingénieurs à repenser la transmission des signaux. Nicomatic les accompagne avec des solutions complètes en fibre optique : connecteurs, harnais, transceivers, tests en laboratoire et formations dédiées pour des architectures rapides et fiables.

Délais garantis.

Délais garantis.

Approvisionnement européen fiable.

Dans un contexte de souveraineté stratégique croissante et d’exigences accrues en matière d’équipements interopérables et performants, APEM lance le programme Euro Defence 50 — une sélection ciblée de 50 références COTS d’IHM robustes, adaptées aux environnements les plus exigeants..

Série TEC 6UI

Série TEC 6UI

Convertisseurs CC/CC 6 watts compacts

La série TEC 6UI est dotée de convertisseurs CC/CC isolés avec plage de puissance ultra-large. Ces convertisseurs de nouvelle génération sont conçus pour remplacer et offrir en toute transparence une alternative aux séries existantes de convertisseurs avec une plage d’entrée 2:1 ou 4:1...

Sécurité des modèles IA

Sécurité des modèles IA

Protection cryptographique des modèles en périphérie

La solution OPTIGA Trust M d’Infineon renforce la sécurité des modèles IA en périphérie en collaboration avec la plateforme de Thistle Technologies. Ce contrôleur de sécurité matérielle, intégré comme racine de confiance inviolable, protège la propriété intellectuelle (PI) des modèles IA ainsi que les données d’entraînement associées.